Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Defem trådstegar
Bild av 791415 Schneider Electric

791415

E-nummer: 1120758

Green premium brand logo
Bild av 791415 Schneider Electric
791415
E-nummer: 1120758
Green premium brand logo

Konsol 50i-400 sendzimirförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677914159
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Konsol
    specifik produktanvändning
    Lättare montage
    mounting location
    Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Teknisk data
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör fästen
    montagefästen
    Vägg
    Pendel / ankarskena
    Takpendel
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad
    corrosion class
    C2
    höjd
    115 mm
    bredd
    44 mm
    djup
    450 mm
    vikt
    83 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,830 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning