Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 792873 Schneider Electric

792873

Green premium brand logo
Bild av 792873 Schneider Electric
792873
Green premium brand logo

Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677928736
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Skarv
    serie kompatibilitet
    Wibe
    erhållen utrustning
    M8 skruv och mutter
    M12 skruv och mutter
    Teknisk data
    material med ytbehandling
    Syrafast stål AISI 316L
    korrosivitetsklass
    C5-M
    Höjd
    150 mm
    Bredd
    4 mm
    Djup
    95 mm
    vikt
    50 kg / sats om 100
    Miljö
    lämplig för montage
    Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 608 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    792873 : Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
    Beskrivning
    Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    792873 : Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
    Beskrivning
    Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    792873 : Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
    Beskrivning
    Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Skarv 45 - Syrafast stål AISI316L
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.