Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 792893 Schneider Electric

792893

Green premium brand logo
Bild av 792893 Schneider Electric
792893
Green premium brand logo

Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677928934
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Profilklämma
    serie kompatibilitet
    Wibe
    erhållen utrustning
    M8 skruv och mutter
    Teknisk data
    montagefästen
    Konsol 50
    Pendel / ankarskena 24/48
    material with surface treatment
    Syrafast stål AISI 316L
    corrosion class
    C5-M
    Höjd
    21 mm
    bredd
    43 mm
    djup
    30 mm
    vikt
    5 kg / sats om 100
    Miljö
    mounting location
    Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 g
    Förpackning 1 höjd
    123,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    1,000 mm
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    792893 : Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
    Beskrivning
    Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    792893 : Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
    Beskrivning
    Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    792893 : Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
    Beskrivning
    Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Konsolklammer 43 rostfritt stål AIS I316L
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.