Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony 9001 K
Bild av 9001G7 Schneider Electric

9001G7

Green premium brand logo
Bild av 9001G7 Schneider Electric
9001G7
Green premium brand logo

Lins för lamptrycke Grön

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119022101
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Huv
    tillbehör / separat typ
    Linskåpa
    tillbehör / separat kategori
    Reservdelar
    tillbehör / separat destination
    Lamptryckknapp
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    linstyp
    Välvd
    montagediameter
    30 mm
    färg på lins
    Grön
    nettovikt
    0,005 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    4,536 g
    Förpackning 1 höjd
    1,778 cm
    Förpackning 1 bredd
    2,54 cm
    Förpackning 1 längd
    2,54 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9001G7 : 9001G7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    9001G7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    9001G7_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 366.6 KB
    Datum 2012-10-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9001G7 : 9001G7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    9001G7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    9001G7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9001G7 : 9001G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    9001G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    9001G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.