Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony 9001 SK
Bild av 9001R9 Schneider Electric

9001R9

Green premium brand logo
Bild av 9001R9 Schneider Electric
9001R9
Green premium brand logo

Lamplins röd

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119001397
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    typ av produkt eller komponent
    Lins
    tillbehör / separat typ
    Lins
    tillbehör / separat kategori
    Reservdelar
    tillbehör / separat destination
    Signallampa
    Teknisk data
    form
    Standard
    montagediameter
    30 mm
    färg på lins
    Röd
    nettovikt
    0,005 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    4,536 g
    Förpackning 1 höjd
    2,032 cm
    Förpackning 1 bredd
    2,54 cm
    Förpackning 1 längd
    2,54 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-24
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2014-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9001R9 : Lamplins röd
    Beskrivning
    Lamplins röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Lamplins röd
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 366.6 KB
    Datum 2012-10-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9001R9 : Lamplins röd
    Beskrivning
    Lamplins röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Lamplins röd
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9001R9 : Lamplins röd
    Beskrivning
    Lamplins röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Lamplins röd
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.