Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony 9001 SK
Bild av 9001SKS43FB Schneider Electric

9001SKS43FB

Green premium brand logo
Bild av 9001SKS43FB Schneider Electric
9001SKS43FB
Green premium brand logo

Vred 3-läges

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0785901849940
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony 9001SK
    typ av produkt eller komponent
    Vred
    enhetens korta namn
    9001SK
    funktion
    fasta
    typ av trycke
    Svart långt vred
    Teknisk data
    Material frontring
    Plast
    monteringsdiameter
    30 mm
    produktens vikt
    0,059 kg
    Frontutformning
    Åttkantig
    information om manöverposition
    3 lägen
    kontaktbestyckning
    Utan kontaktblock
    mekanisk livslängd
    500000 cycles
    produktkompatibilitet
    9001KA1 sidan 1 eller 2
    produktbeskrivning
    Produkt i alla delar
    Miljö
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    Nema 4
    NEMA 4X
    NEMA 6
    standarder
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    produktcertifieringar
    UL 508
    Nema
    vibrationsbeständighet
    7 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalog of Harmony 9001K and SK pushbuttons, switches and pilot lights Ø 30 (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for 9001SKS43FB: SELECTOR SWITCH OPERATOR 30MM SK (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Version 1.0)
    Datum 2014-06-03
    Storlek 3.3 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    9001SKS... Non Illuminated Selector Switch & 9001SK... Illuminated Selector Switch, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /