Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Nema gränslägen
Bild av 9007B1 Schneider Electric

9007B1

Bild av 9007B1 Schneider Electric
9007B1

Gränsläges Arm med rulle (Sq-D)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0785901759720
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    9007
    serienamn
    Hård drift
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesarm
    enhetens korta namn
    9007T/FT
    tillhörande komponent
    9007BS9
    9007CS9
    9007T5S9
    9007T10S9
    9007NS9
    9007AS9
    tillhörande komplett produkt
    9007FT
    9007T
    9007C..S9
    rörelse manöverhuvud
    Vred
    funktion
    Gjut zink fjäderretur rullarm längd: 38,10 mm - offset: - konvertibel vals
    typ av vält
    1 Stål utanför valsen (konvertibel) diameter: 19,05 mm - bredd: 6,35 mm
    typ av tillvägagångssätt
    Lateral ansats
    positiv öppning
    Utan
    Teknisk data
    påverkan av brytare
    Vid 30° kam
    nettovikt
    0,05 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −23…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −23…85 °C
    miljökarakteristik
    Standard miljö
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    45,359 g
    Förpackning 1 höjd
    2,032 cm
    Förpackning 1 bredd
    2,540 cm
    Förpackning 1 längd
    5,842 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9007B1 : Gränsläges Arm med rulle (Sq-D)
    Beskrivning
    Gränsläges Arm med rulle (Sq-D)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Gränsläges Arm med rulle (Sq-D)
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9007B1 : Gränsläges Arm med rulle (Sq-D)
    Beskrivning
    Gränsläges Arm med rulle (Sq-D)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Gränsläges Arm med rulle (Sq-D)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.