Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Nema gränslägen
Bild av 9007X1 Schneider Electric

9007X1

Bild av 9007X1 Schneider Electric
9007X1

Gränslägesarm lyra

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    9007
    serienamn
    Hård drift
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesarm
    enhetens korta namn
    9007T/FT
    tillhörande komponent
    9007CS9
    tillhörande komplett produkt
    9007FT
    9007T
    9007C..CS9
    rörelse manöverhuvud
    Vred
    funktion
    Gjut zink stay put 90° forked arm with rollers längd: 38,10 mm - offset: - -
    typ av vält
    2 Stål utanför valsen diameter: 19,05 mm - bredd: 6,35 mm
    typ av tillvägagångssätt
    Lateral ansats
    positiv öppning
    Utan
    Teknisk data
    påverkan av brytare
    Av specifik kam
    nettovikt
    0,05 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −23…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −23…85 °C
    miljökarakteristik
    Standard miljö
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    45,359 g
    Förpackning 1 höjd
    6,452 cm
    Förpackning 1 bredd
    2,54 cm
    Förpackning 1 längd
    16,387 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska4
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9007X1 : Gränslägesarm lyra
    Beskrivning
    Gränslägesarm lyra
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Gränslägesarm lyra
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    9007X1 : Gränslägesarm lyra
    Beskrivning
    Gränslägesarm lyra
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Gränslägesarm lyra
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.