Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)
Bild av A9A19801 Schneider Electric

A9A19801

E-nummer: 2165086

Green premium brand logo
Bild av A9A19801 Schneider Electric
A9A19801
E-nummer: 2165086
Green premium brand logo

Hjälpkontakt OF - RCBO

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481158048
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Acti 9
    typ av produkt eller komponent
    OC-kontakt
    enhetens korta namn
    IOF
    signalkontaktssammansättning
    1 C/O
    [In] märkström
    6 A: 24 V DC
    2 A: 60 V DC
    1,5 A: 110 V DC
    1 A: 250 V DC
    6 A: 24...230 V AC - 50 Hz
    3 A: 415 v AC - 50 Hz
    9mm modul
    1
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Acti 9 iC60 RCBO
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    höjd
    86 mm
    bredd
    9 mm
    djup
    71 mm
    produktens vikt
    34,5 g
    färg
    Vit
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 0,25…4 mm² - solid
    Skruvanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² - flexibel
    Skruvanslutning (botten) 2 kabel (kablar) 1,5 mm² - solid
    Skruvanslutning (botten) 2 kabel (kablar) 1,5 mm² - flexibel
    Skruvanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 2,5 mm² - flexibel med hylsa
    kabelns skallängd
    6 mm för botten anslutning
    åtdragningsmoment
    0,6 N.m botten
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska4
    • franska3
    • italienska3
    • kazakstanska3
    • norska3
    • ryska3
    • spanska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OF for A9 IC60 RCBO (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 409 KB
    Datum 2016-07-05
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-01-05
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9A19801 : Hjälpkontakt OF - RCBO
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF - RCBO
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF - RCBO
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Product Environmental Profile Acti9 iC60 RCCB 2P (Version 02 : 2020-10-19)
    Beskrivning
    Residual Current Circuit Breaker family with overcurrent protection 2 poles, B and C tripping curve, voltage 230V and rated current from 10A to 32A.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2019-05-13
    Beskrivning
    Residual Current Circuit Breaker family with overcurrent protection 2 poles, B and C tripping curve, voltage 230V and rated current from 10A to 32A.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9A19801 : Hjälpkontakt OF - RCBO
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF - RCBO
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF - RCBO
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.