Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iCT
Bild av A9C20863 Schneider Electric

A9C20863

E-nummer: 3290417

Green premium brand logo
Bild av A9C20863 Schneider Electric
A9C20863
E-nummer: 3290417
Green premium brand logo

iCT 63A 3P med 3sl kontakter man.spänning 240V AC, märksp. 400V AC, 3 mod

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480375149
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iCT
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    ICT
    enhetsapplikation
    Motor-heating-lighting
    Poles
    3P
    [Ie] märkdriftström
    63 A AC-7A
    20 A AC-7B
    kontakt komposition
    3 slutande
    typ av nät
    AC
    Manövertyp
    Fjärrstyrning
    [Uc] manöverspänning
    220...240 V AC 50 Hz
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    50 Hz
    Ue märkspänning
    400 V AC 50 Hz
    maxeffekt
    2,1 W vid 400 V AC
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV
    kontrollsignaltyp
    Underhållen
    switch frekvens
    100 omkopplingar/dag
    lokal indikering
    Händelseindikering
    hålleffekt (VA)
    6,5 VA
    starteffekt (VA)
    53 VA
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    9mm modul
    6
    Höjd
    85 mm
    Bredd
    54 mm
    Djup
    68,5 mm
    färg
    Vit
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
    30000 cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
    30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
    100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
    30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
    30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
    anslutningar - plintar
    Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5 mm² solid
    Styrkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² solid
    Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6…16 mm² flexibel
    Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6…25 mm² solid
    Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² flexibel
    åtdragningsmoment
    0,8 N.m styrkrets:
    3,5 N.m effektkrets:
    produktkompatibilitet
    IACTc
    IACTp
    IACTs
    IATEt
    kompatibilitetskod
    ICT
    marknadssegment
    Kommersiella byggnader
    Bostäder
    Miljö
    standarder
    IEC/EN 61095
    brusnivå
    30 dB
    värmeavgivning
    2,1 W vid 50/60 Hz
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    2
    tropicalisation
    2 överensstämmer med EN 60947-4-1
    2 överensstämmer med EN 61095
    2 överensstämmer med IEC 1095
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    336 g
    Förpackning 1 höjd
    6 cm
    Förpackning 1 bredd
    11 cm
    Förpackning 1 längd
    12,1 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    4
    Förpackning 2 vikt
    1,44 kg
    Förpackning 2 höjd
    13 cm
    Förpackning 2 bredd
    12 cm
    Förpackning 2 längd
    25 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    24
    Förpackning 3 vikt
    9,11 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk20
    • svenska8
    • engelska16
    • franska8
    • italienska9
    • tyska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format dwg
    Storlek 330.2 KB
    Datum 2018-10-16
    ICT 63A 3NO 220...240V 50Hz contactor (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1 MB
    Datum 2018-10-16
    Filer i dokument
    iCT 63A contactor 3NO
    Filer i dokument
    zip
    624.5 KB
    stp
    470.6 KB
    pdf
    322.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2012-07-12
    Filer i dokument
    zip
    624.5 KB
    stp
    470.6 KB
    pdf
    322.4 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2020-03-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2020-03-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 731 KB
    Datum 2017-06-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 650.8 KB
    Datum 2011-11-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 647.8 KB
    Datum 2011-11-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 829.9 KB
    Datum 2011-11-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 943.3 KB
    Datum 2011-11-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 864.4 KB
    Datum 2011-11-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2010-09-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2010-08-26
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 256.5 KB
    Datum 2019-06-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9C20863 : A9C20863_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    A9C20863_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    A9C20863_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 381.6 KB
    Datum 2016-12-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9C20863 : A9C20863_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    A9C20863_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    A9C20863_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9C20863 : A9C20863_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    A9C20863_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    A9C20863_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.