Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iCT
Bild av A9C21864 Schneider Electric

A9C21864

E-nummer: 3290446

Green premium brand logo
Bild av A9C21864 Schneider Electric
A9C21864
E-nummer: 3290446
Green premium brand logo

iCT 63A 4P med 4sl kont. med omk. man.spänning 240V AC, märksp. 400V AC, 3 mod

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480096891
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iCT
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    ICT
    enhetsapplikation
    Motor-uppvärmning-belysning
    Poles
    4P
    [Ie] märkdriftström
    63 A AC-7A
    20 A AC-7B
    kontakt komposition
    4 Slutande
    typ av nät
    AC
    Manövertyp
    Fjärr och manuell stryning
    [Uc] manöverspänning
    220...240 V AC 50 Hz
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    50 Hz
    Ue märkspänning
    400 V AC 50 Hz
    maxeffekt
    2.1 W at 400 V AC
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV
    kontrollsignaltyp
    Underhållen
    switch frekvens
    100 omkopplingar/dag
    lokal indikering
    Händelseindikering
    hålleffekt (VA)