Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 ARA
Bild av A9C70134 Schneider Electric

A9C70134

E-nummer: 2112454

Green premium brand logo
Bild av A9C70134 Schneider Electric
A9C70134
E-nummer: 2112454
Green premium brand logo

Automatisk återställning, Acti9 ARA för iC60 3P-4P. Manöverspänning 230 VAC, 3,5 moduler

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480097997
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Acti 9
    typ av produkt eller komponent
    Automatisk återinkopplingssats
    enhetens korta namn
    ARA iC60
    sammansättning signalkontakter
    2 OF spänningsfria kontakter
    signalkretsspänning
    24 V 10 mA AC/DC
    230 V 1 A AC
    Teknisk data
    manövertyp
    Inhibering av automatiken underhållen 230 V AC 50/60 Hz
    Maximal återinkoppling impuls 230 V AC 50/60 Hz
    ingångsström
    5 mA
    impulsvaraktighet
    >= 200 ms styrkrets
    responstid
    < 500 ms
    [Us] driftspänning
    230 V AC 50/60 Hz
    effektförbrukning i W
    2 W
    [Ui] isolationsspänning
    400 V
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV
    inställningsvärde
    Program 1: 1 återinkopplingsförsök, kort cykel <10 s innan återinkoppling /6 min reaktionstid
    Program 2: 3 återinkopplingsförsök, kort cykel <10 s innan återinkoppling /2 min reaktionstid
    Program 2: 3 återinkopplingsförsök, kort cykel <1 min innan återinkoppling /6 min reaktionstid
    Program 2: 3 återinkopplingsförsök, kort cykel <3 min innan återinkoppling /6 min reaktionstid
    Program 3: 5 återinkopplingsförsök, lång fast cykel <10 s innan återinkoppling /2 min reaktionstid
    Program 3: 5 återinkopplingsförsök, lång fast cykel <1 min innan återinkoppling /6 min reaktionstid
    Program 3: 5 återinkopplingsförsök, lång fast cykel <3 min innan återinkoppling /6 min reaktionstid
    Program 4: 5 återinkopplingsförsök, lång progressiv cykel <10 s innan återinkoppling /2 min reaktionstid
    Program 4: 5 återinkopplingsförsök, lång progressiv cykel <1 min innan återinkoppli