Personskyddsbrytare, Acti9 iDPN N, Vigi, 3 P+N, 10 A, B-kurva, 30 mA, klass A, märkspänning 415 V, brytförmåga 10kA
E-nummer:
2165024
A9D56710
Utgått den:20 okt. 2021
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3606480612831
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
Produkt med halogenfria plastdelar och kablar
Certifieringar och standarder
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
A9D56710 ersätts med: