Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iRT, iRBN, iRLI, iRC
Bild av A9E15540 Schneider Electric

A9E15540

E-nummer: 4001084

Bild av A9E15540 Schneider Electric
A9E15540
E-nummer: 4001084

Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480377365
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iERL
    typ av produkt eller komponent
    Påbyggad för arbetsströmrelä
    enhetens korta namn
    IERL
    enhetsapplikation
    Extension for changeover relay
    signalkontaktssammansättning
    1 C/O + 1 NO
    [Uc] manöverspänning
    48 V AC 50/60 Hz
    Teknisk data
    [Ie] märkdriftström
    10 A vid 230 V AC (cos Phi = 1)
    [Ui] isolationsspänning
    250 V AC
    tillförd effekt
    8 VA
    matningens inkopplingsström
    8 VA
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    9mm modul
    2
    Höjd
    88 mm
    bredd
    18 mm
    djup
    70 mm
    nettovikt
    0,112 kg
    färg
    Vit
    elektrisk livslängd
    AC-21: 100000 cycles
    anslutningar - plintar
    Tunnelplintar 0,5…6 mm²
    Flatstiftsanslutning
    Miljö
    standarder
    NF C 45-250
    IEC 255
    IP-kapslingsklass
    IP20
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    112 g
    Förpackning 1 höjd
    1,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,6 cm
    Förpackning 1 längd
    8,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    1,41 kg
    Förpackning 2 höjd
    8 cm
    Förpackning 2 bredd
    10 cm
    Förpackning 2 längd
    23 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    144
    Förpackning 3 vikt
    16,615 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CHANGEOVER RELAY EXTENSION IERL 10A 2P U (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    734.4 KB
    zip
    449.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2013-07-10
    Filer i dokument
    stp
    734.4 KB
    zip
    449.2 KB
    Changeover relay extension iERL 10A 2P (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 863.2 KB
    Datum 2012-01-27
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2012-01-27
    Filer i dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9E15540 : Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
    Beskrivning
    Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9E15540 : Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
    Beskrivning
    Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9E15540 : Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
    Beskrivning
    Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Tilläggsblock iERLI 10A, 48V AC1 sl+1vx 1 mod
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.