Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla Acti 9 iC60
Bild av A9F03116 Schneider Electric

A9F03116

E-nummer: 2112005

Green premium brand logo
Bild av A9F03116 Schneider Electric
A9F03116
E-nummer: 2112005
Green premium brand logo

iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480439698
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    enhetsapplikation
    Distribution
    produktfamilj
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iC60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    IC60N
    antal poler
    1P
    antal skyddade poler
    1
    [In] märkström
    16 A
    typ av nät
    DC
    AC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    B
    brytförmåga
    6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 60...72 V DC
    15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V DC
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    36 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 100...133 V AC 50/60 Hz
    användnings kategori
    Kategori A överensstämmer med EN 60898-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60898-1
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN 60898-1
    Ja överensstämmer med EN 60947-2
    Ja överensstämmer med IEC 60898-1
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    standarder
    IEC 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    EN 60898-1
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    magnetisk utlösningsnivå
    4 x In +/- 20 %
    [ICS] servicebrytförmåga
    27 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % överensstämmer med EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    10 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 72 V DC
    10 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 72 V DC
    15 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V DC
    15 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    begränsningsklass
    3 överensstämmer med EN 60898-1
    3 överensstämmer med IEC 60898-1
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN 60947-2
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    Trip indikering
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    2
    höjd
    91 mm
    bredd
    18 mm
    djup
    78,5 mm
    produktens vikt
    0,125 kg
    färg
    Vit
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    anslutningar - plintar
    Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…25 mm² solid
    Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…16 mm² flexibel
    kabelns skallängd
    14 mm för topp eller botten anslutning
    åtdragningsmoment
    2 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Utan
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP20 överensstämmer med EN 60529
    föroreningsgrad
    3
    överspänningskategori
    IV
    tropicalisation
    2
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -35…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska10
    • engelska8
    • franska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    Storlek pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD files for A9F03116: Acti9 iC60N 1 P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Version 1.0)
    Beskrivning
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek pdf
    Storlek 190.3 KB
    Datum 2018-10-24
    Beskrivning
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek zip
    Storlek 5.3 MB
    Datum 2011-07-07
    Filer i dokument
    Storlek zip
    Storlek 825.5 KB
    Datum 2011-07-06
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2013-07-31
    Storlek pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2013-07-08
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2012-11-09
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 303.2 KB
    Datum 2019-06-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F03116 : iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
    Beskrivning
    iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 402.3 KB
    Datum 2017-08-18
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F03116 : iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
    Beskrivning
    iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F03116 : iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
    Beskrivning
    iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    iC60N 1P B kurva 16A brytförm. 6kA vid 240V AC enl EN60898, 10kA enl EN60947-2
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /