Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iC60
Bild av A9F03216 Schneider Electric

A9F03216

E-nummer: 2112017

Green premium brand logo
Bild av A9F03216 Schneider Electric
A9F03216
E-nummer: 2112017
Green premium brand logo

Dvärgbrytare, Acti9 iC60N, 2 P, 16 A, B-kurva, brytförmåga 6 kA vid 400 V AC enligt EN60898, 10 kA enligt EN60947-2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480439810
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetsapplikation
    Distribution
    produktfamilj
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iC60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    IC60N
    antal poler
    2P
    antal skyddade poler
    2
    [In] märkström
    16 A
    typ av nät
    DC
    AC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    B
    brytförmåga
    6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 125 V DC
    10 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    användnings kategori
    Category A conforming to EN 60898-1
    Category A conforming to IEC 60898-1