Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iC60
Bild av A9F07250 Schneider Electric

A9F07250

E-nummer: 2112161

Green premium brand logo
Bild av A9F07250 Schneider Electric
A9F07250
E-nummer: 2112161
Green premium brand logo

iC60H 2P C kurva 50A brytförm. 10kA vid 240V AC enl EN60898, 15kA enl EN60947-2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480438554
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetsapplikation
    Distribution
    produktfamilj
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iC60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    IC60H
    antal poler
    2P
    antal skyddade poler
    2
    [In] märkström
    50 A
    typ av nät
    AC
    DC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    C
    brytförmåga
    10000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 400 V AC 50/60 Hz
    42 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
    30 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 125 V DC
    42 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 100...133 V AC 50/60 Hz
    användnings kategori
    Kategori A överensstämmer med EN 60898-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60898-1
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN 60898-1
    Ja överensstämmer med EN 60947-2
    Ja överensstämmer med IEC 60898-1
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    standarder
    EN 60898-1
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    magnetisk utlösningsnivå
    8 x In +/- 20 %
    [ICS] servicebrytförmåga
    15 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % överensstämmer med EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    21 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    21 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 72...125 V DC
    15 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 72...125 V DC
    begränsningsklass
    3 överensstämmer med EN 60898-1
    3 överensstämmer med IEC 60898-1
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN 60947-2
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    Trip indikering
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    4
    Höjd
    91 mm
    Bredd
    36 mm
    Djup
    78,5 mm
    nettovikt
    0,25 kg
    färg
    Vit
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    anslutningar - plintar
    Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…35 mm² solid
    Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…25 mm² flexibel
    kabelns skallängd
    14 mm för topp eller botten anslutning
    åtdragningsmoment
    3,5 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Separat block
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP20 överensstämmer med EN 60529
    föroreningsgrad
    3
    överspänningskategori
    IV
    tropicalisation
    2
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −35…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    278 g
    Förpackning 1 höjd
    3,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,5 cm
    Förpackning 1 längd
    9,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    6
    Förpackning 2 vikt
    1,726 kg
    Förpackning 2 höjd
    3,05 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    20 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    66
    Förpackning 3 vikt
    19,447 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska11
    • engelska9
    • franska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2011-07-07
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 990.3 KB
    Datum 2011-07-06
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 189.2 KB
    Datum 2015-04-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2013-07-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2013-07-08
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2012-11-09
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 303.2 KB
    Datum 2019-06-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F07250 : A9F07250_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    A9F07250_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    A9F07250_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 402.3 KB
    Datum 2017-08-18
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F07250 : A9F07250_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    A9F07250_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    A9F07250_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F07250 : A9F07250_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    A9F07250_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    A9F07250_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.