Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Acti 9 iC60
Bild av A9F08204 Schneider Electric

A9F08204

E-nummer: 2112313

Green premium brand logo
Bild av A9F08204 Schneider Electric
A9F08204
E-nummer: 2112313
Green premium brand logo

iC60H 2P D kurva 4A brytförm. 10kA vid 240V AC enl EN60898, 70kA enl EN60947-2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480439216
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    enhetsapplikation
    Distribution
    produktfamilj
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iC60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    IC60H
    antal poler
    2P
    antal skyddade poler
    2
    [In] märkström
    4 A
    typ av nät
    AC
    DC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    D
    brytförmåga
    10000 A Icn vid 400 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-1
    15 kA Icu vid <= 125 V DC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu vid 12...60 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu vid 220...240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu vid 100...133 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu vid 380...415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    använd kategori
    Kategori A överensstämmer med EN 60898-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60898-1
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN 60898-1
    Ja överensstämmer med EN 60947-2
    Ja överensstämmer med IEC 60898-1
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    standarder
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    EN 60898-1
    IEC 60898-1
    Teknisk data
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    magnetisk utlösningsnivå
    12 x In +/- 20 %
    [ICS] servicebrytförmåga
    70 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % överensstämmer med EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 72...125 V DC
    15 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 72...125 V DC
    begränsningsklass
    3 överensstämmer med EN 60898-1
    3 överensstämmer med IEC 60898-1
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med EN 60947-2
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    manövertyp
    Vippa
    indikeringslampa
    Trip indikering
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    4
    höjd
    91 mm
    bredd
    36 mm
    djup
    78,5 mm
    produktens vikt
    0,25 kg
    färg
    Vit
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    anslutningar - plintar
    Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…25 mm² solid
    Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…16 mm² flexibel
    kabelns skallängd
    14 mm för topp eller botten anslutning
    åtdragningsmoment
    2 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Separat block
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP20 överensstämmer med EN 60529
    föroreningsgrad
    3
    överspänningskategori
    IV
    tropicalisation
    2
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -35…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska11
    • engelska9
    • franska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 4.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är dvärgbrytarserien både innovativ och installationsvänlig.
    Storlek pdf
    Storlek 4 MB
    Datum 2019-09-06
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är dvärgbrytarserien både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD files for A9F08204: Acti9 iC60N 1-2 P-N 0,5A…63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Version 1.0)
    Beskrivning
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek pdf
    Storlek 345.7 KB
    Datum 2018-10-24
    Beskrivning
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek zip
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2011-07-07
    Filer i dokument
    Storlek zip
    Storlek 990.3 KB
    Datum 2011-07-06
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 189.2 KB
    Datum 2015-04-15
    Storlek PDF
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2013-07-31
    Storlek PDF
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2013-07-08
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2012-11-09
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 303.2 KB
    Datum 2019-06-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F08204_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    A9F08204_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    A9F08204_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 402.3 KB
    Datum 2017-08-18
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F08204_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    A9F08204_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    A9F08204_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9F08204_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    A9F08204_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    A9F08204_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /