Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iC60
Bild av A9F94125 Schneider Electric

A9F94125

E-nummer: 2112388

Green premium brand logo
Bild av A9F94125 Schneider Electric
A9F94125
E-nummer: 2112388
Green premium brand logo

Dvärgbrytare, Acti9 iC60L, 1 P, 25 A, C-kurva, brytförmåga 15 kA vid 240 VAC enligt EN60898, 25 kA enligt EN60947-2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480084171
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetsapplikation
    Distribution
    produktfamilj
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iC60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    IC60L
    antal poler
    1P
    antal skyddade poler
    1
    [In] märkström
    25 A
    typ av nät
    AC
    DC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    C
    brytförmåga
    15000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 60...72 V DC
    25 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V DC
    25 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    användnings kategori
    Category A conforming to EN 60947-2
    Category A conforming to IEC 60947-2
    lämplighet för isolation
    Yes conforming to EN 60898-1
    Yes conforming to EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60898-1
    Yes conforming to IEC 60947-2