Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av A9L16295 Schneider Electric

Visa alla Acti 9 iQuick-PF, iQuick PRD

Acti 9 iQuick-PF, iQuick PRD - A9L16295

Överspänningsskydd

Bild av A9L16295 Schneider Electric
Visa alla Acti 9 iQuick-PF, iQuick PRD
Acti 9 iQuick-PF, iQuick PRD - A9L16295
Överspänningsskydd

Quick PRD 20r 1P+N med frånskiljare Typ 2. Un 230/400 V AC, Up 1,5 kV, 4 mod

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    5270043
  • EAN-kod
    3606480387074
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iQuick PRD
    produkt eller komponenttyp
    Överspänningsskydd med kassetter
    enhetens korta namn
    IQuick PRD20r
    enhetsapplikation
    Distribution
    poltal
    1P + N
    fjärrsignalering
    Med
    sammansättning signalkontakter
    1 SD (1 C/O)
    ventilavledare typ
    Elektriska distributionsnät
    jordningssystem
    TN-S
    TT
    Teknisk data
    överspänningsskydd typ
    Typ 2
    ventilavledare teknik
    MOV + GDT
    Ue märkspänning
    230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    nominell urladdningsström
    Differentiell läge : 5 kA L/N
    Common mode : 5 kA L/PE
    Common mode : 5 kA N/PE
    maximal utlösningsström
    Common mode : 20 kA L/PE
    Vanligt läge : 20 kA N/PE
    Differentiell läge : 20 kA L/N
    [Uc] maximal kontinuerlig spänning
    Common mode : 264 V N/PE
    Differentiell läge : 350 V L/N
    [Up] skyddsspänningsnivå
    1.7 kV typ 2 vanligt läge N/PE
    1.7 kV typ 2 differentiell läge L/N
    [Ut] tillfällig överspänning
    Motstå : 1200 V N/PE för 200 ms
    Withstand : 415 V L/N for 5 s
    Felsäkert läge : 440 V L/N för 7200 s
    enhetsfrånskiljare
    Integrated circuit breaker - Icu 25 kA
    kortslutningstålighet
    25 kA
    [Isccr] kortslutningsström : dubbelt fel
    25 kA
    lokal indikering
    Flagga färg: Vit/röd
    signalkretsspänning
    2 A/250 V AC 50/60 Hz
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    9 mm modul
    8
    höjd
    91.4 mm
    bredd
    72 mm
    djup
    75.9 mm
    produktens vikt
    435 g
    färg
    Vit ( RAL 9003 )
    svarstid
    <= 25 ns
    läckström
    <= 1 mA
    anslutningar - plintar
    Tunnelplint, L/N 2.5...25 mm² kabel (kablar) solid
    Tunnelplint, jord 2.5...25 mm² kabel (kablar) solid
    Tunnel type terminal, L/N 2.5...25 mm² cable(s) flexible
    Tunnel type terminal, ground 2.5...25 mm² cable(s) flexible
    Tunnel type terminal, L/N 2.5...35 mm² cable(s) flexible with ferrule
    Tunnel type terminal, ground 2.5...25 mm² cable(s) flexible with ferrule
    kabelns skallängd
    11 mm
    åtdragningsmoment
    2.5 N.m
    Miljö
    standarder
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    produktcertifieringar
    CE
    kvalitetsmärkning
    NF
    KEMA-KEUR
    IP-kapslingsklass
    På framsidan : IP40 överensstämmer med IEC 60529
    Inbyggd : IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK05 överensstämmer med IEC 62262
    relativ fuktighet
    5...95 %
    användningshöjd
    2000 m
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25...60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...80 °C
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    iQuick PRD 1PN with remote transfer Surge Arrester (Version 1.0)
    IQUICK PRD 1PN WITH REMOTE TRANSFER
    Datum 2012-08-24
    Storlek 535.4 KB
    Datum 2012-08-24
    Storlek 537.5 KB
    iQuick PRD 1PN with remote transfer Surge Arrester (Version 1.0)
    CAD files for A9L16295: iQuick PRD 1PN with remote transfer Surge Arrester Acti 9 (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Kema Keur License iQUICK PRD 8r and 20r according to EN61643-11 :2012 and IEC61643-11 :2011 (Version 1.0)
    Certificate NL-34959 for iQUICK PRD 8r-20r-40r according to IEC61643-11 ed.1 (Version 1.0)
    Licence NF 670339 for iQuickPRD 8r-20r-40r according to EN61643-11:2012 (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    iQuick PRD (Version 05)
    Datum 2018-09-06
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-09-06
    Storlek 4.9 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU Declaration FD16022308A for SPD iQuick PRD 8r-20r-40r (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Tekniskt datablad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.1)
    Datum 2019-02-14
    Storlek 1.7 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.