
Quick PRD 20r 3P med frånskiljare Typ 2. Un 230/400 V AC, Up 1,5 kV, 6,5 mod
Visa fler egenskaper >-
E-nummer5270044
-
EAN-kod3606480387081
-
LagerkodLagerförd
-
Egenskaper
Produktdata produktområde Acti 9produktnamn Acti 9 iQuick PRDprodukt eller komponenttyp Överspänningsskydd med kassetterenhetens korta namn IQuick PRDenhetsapplikation Distributionpoltal 3Pfjärrsignalering Medsammansättning signalkontakter 1 SD (1 C/O)ventilavledare typ Elektriska distributionsnätjordningssystem IT 230TN-CTeknisk data överspänningsskydd typ Typ 2ventilavledare teknik MOVUe märkspänning 230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hznominell urladdningsström Differentiell läge : 5 kA L/NCommon mode : 5 kA L/PEmaximal utlösningsström Common mode : 20 kA L/PE[Uc] maximal kontinuerlig spänning Common mode : 350 V L/PE[Up] skyddsspänningsnivå 1.5 kV typ 2 vanligt läge L/PEenhetsfrånskiljare Integrated circuit breaker - Icu 25 kAkortslutningstålighet 25 kAlokal indikering Flagga färg: Vit/rödsignalkretsspänning 2 A/250 V AC 50/60 Hzmontagesätt Clip-onmontagefästen DIN-skena9 mm modul 12.7höjd 94 mmbredd 113.6 mmdjup 75.9 mmproduktens vikt 0.67 kgfärg Vit ( RAL 9003 )svarstid <= 25 nsanslutningar - plintar Tunnelplint, nedåt 2.5...25 mm²Tunnelplint, uppåt 2.5...25 mm²åtdragningsmoment 2.5 N.mMiljö standarder EN 61643-11 : 2012IEC 61643-11 : 2011produktcertifieringar CEkvalitetsmärkning NFKEMA-KEURIP-kapslingsklass På framsidan : IP40 överensstämmer med IEC 60529Inbyggd : IP20 överensstämmer med IEC 60529IK-skyddsgrad IK05 överensstämmer med IEC 62262relativ fuktighet 5...90 %användningshöjd 2000 momgivningstemeperatur vid drift -25...60 °Comgivande lufttemperatur för lagring -40...70 °CHållbarhetsinformation Erbjudandets hållbarhetsstatus Green Premium produktRoHS (datumkod: ÅÅVV) REACh Miljöprofil Information om uttjänta produkter Behöver ingen specifik återvinningsplan -
Dokument och nedladdningar
Språk- svenska
- engelska
CADStorlekLägg till i Mina dokumentiQuick PRD 3P with remote transfer Surge ArresteriQuick PRD 3P with remote transfer Surge Arrester (Version 1.0)CAD files for A9L16296: iQuick PRD 3P with remote transfer Surge Arrester Acti 9 (Version 1.0)Datum 2019-02-04Storlek 224.5 KBiQuick PRD 3P with remote transfer Surge Arrester (Version 1.0)CertifikatStorlekLägg till i Mina dokumentKema Keur License iQUICK PRD 8r and 20r according to EN61643-11 :2012 and IEC61643-11 :2011 (Version 1.0)Datum 2018-12-05Storlek 387.6 KBLicence NF 670339 for iQuickPRD 8r-20r-40r according to EN61643-11:2012 (Version 1.0)Datum 2018-12-05Storlek 872.3 KBCertificate NL-34959 for iQUICK PRD 8r-20r-40r according to IEC61643-11 ed.1 (Version 1.0)Datum 2018-12-05Storlek 58 KBInstruktionsbladStorlekLägg till i Mina dokumentiQuick PRD (Version 05)CE-certifikatStorlekLägg till i Mina dokumentEU Declaration FD16022308A for SPD iQuick PRD 8r-20r-40r (Version 2.0)ProduktmiljöprofilStorlekLägg till i Mina dokumentTekniskt databladStorlekLägg till i Mina dokumentByggvarubedömning statuslista (Version 1.1) -
Tekniska FAQ-frågor
Inga resultat hittades.Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.