Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iPF K, iPRD
Bild av A9L20200 Schneider Electric

A9L20200

E-nummer: 5270134

Green premium brand logo
Bild av A9L20200 Schneider Electric
A9L20200
E-nummer: 5270134
Green premium brand logo

Överspänningsskydd iPRD 20, 2-pol, bredd 2 moduler, används som typ 2 skydd

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480506482
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 iPRD
    typ av produkt eller komponent
    Överspänningsskydd med kassetter
    enhetens korta namn
    IPRD20
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    2P
    fjärrsignalering
    Utan
    ventilavledare typ
    Elektriska distributionsnät
    jordningssystem
    TN-C-S
    Teknisk data
    överspänningsskydd typ
    Typ 2
    ventilavledare teknik
    MOV
    Ue märkspänning
    230/400 V AC (+/- 10 %) vid 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Normalt läge: 5 kA (L/PE)
    Normalt läge: 5 kA (N/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Normalt läge: 20 kA L/PE
    Normalt läge: 20 kA N/PE
    [Uc] maximal kontinuerlig spänning
    Normalt läge: 350 V L/PE
    Normalt läge: 350 V N/PE
    [Up] skyddsspänningsnivå
    Normalt läge <1,1 kV typ 2 L/PE
    Normalt läge <1,1 kV typ 2 N/PE
    [Ut] tillfällig överspänning
    337 V L/N 5 s motstå
    1200 V N/PE 200 ms felsäkert läge
    enhetsfrånskiljare
    Tillhörande effektbrytare iC60N 20 A kurva C - Icu 10 kA
    Tillhörande effektbrytare iC60H 20 A kurva C - Icu 15 kA
    Tillhörande effektbrytare iC60L 20 A kurva C - Icu 25 kA
    Tillhörande effektbrytare NG125H 63 A kurva C - Icu 36 kA
    Tillhörande effektbrytare NG125L 63 A kurva C - Icu 50 kA
    Tillhörande säkring gG 40 A - Icu 15 kA
    Tillhörande säkring gG 80 A - Icu 50 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    50 kA
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    4
    höjd
    85 mm
    bredd
    36 mm
    djup
    69 mm
    produktens vikt
    0,216 kg
    färg
    Vit (RAL 9003)
    svarstid
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0,003 mA
    0,6 mA
    anslutningar - plintar
    Tunnelplint (nedåt) 2,5…35 mm²
    Tunnelplint (uppåt) 2,5…35 mm²
    åtdragningsmoment
    2,5 N.m
    Miljö
    standarder
    EN 61643-11:2012
    IEC 61643-11:2011
    produktcertifieringar
    CE
    kvalitetsmärkning
    NF
    KEMA-KEUR
    IP-kapslingsklass
    IP40 på framsidan: överensstämmer med IEC 60529
    IP20 inbyggd: överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK03 överensstämmer med IEC 62262
    relativ fuktighet
    5…95 %
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska7
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    iPRD 1PN/2P Surge arrester (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 643.2 KB
    Datum 2014-01-13
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2016-04-18
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 235.6 KB
    Datum 2019-07-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9L20200 : Överspänningsskydd iPRD 20, 2-pol, bredd 2 moduler, används som typ 2 skydd
    Beskrivning
    Överspänningsskydd iPRD 20, 2-pol, bredd 2 moduler, används som typ 2 skydd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Överspänningsskydd iPRD 20, 2-pol, bredd 2 moduler, används som typ 2 skydd
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 146.4 KB
    Datum 2016-11-16
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 132.5 KB
    Datum 2016-11-16
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9L20200 : A9L20200_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    A9L20200_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    A9L20200_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9L20200 : Överspänningsskydd iPRD 20, 2-pol, bredd 2 moduler, används som typ 2 skydd
    Beskrivning
    Överspänningsskydd iPRD 20, 2-pol, bredd 2 moduler, används som typ 2 skydd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Överspänningsskydd iPRD 20, 2-pol, bredd 2 moduler, används som typ 2 skydd
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.