Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla Acti 9 iEM3000
Bild av A9MEM3150 Schneider Electric

A9MEM3150

E-nummer: 0981777

Green premium brand logo
Bild av A9MEM3150 Schneider Electric
A9MEM3150
E-nummer: 0981777
Green premium brand logo

Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480481512
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Acti 9
    range of product
    Acti 9 iEM3000
    enhetens korta namn
    IEM3150
    typ av produkt eller komponent
    Energimätare
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    3P + N
    1P + N
    typ av mätning
    Aktiv energi
    Ström
    Spänning
    Aktiv effekt
    enhetsapplikation
    Delad mätning
    Underdebitering
    noggrannhetsklass
    Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-21
    Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12
    B klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
    input type
    direkt ingång
    [In] märkström
    63 A
    märkspänning
    100…277 V
    173…480 V
    nätverksfrekvens
    50 Hz
    60 Hz
    teknologityp
    Elektronisk
    displaytyp
    LCD display
    provtagningstakt
    32 prover/cykel
    mätström
    0…63 A
    maximalt mätt värde
    99999999.9 kWh
    Kommunikations protokoll
    Modbus RTU vid 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds jämn/udda eller inget, isolering 4000 V
    stöd för kommunikationsport
    Skruvplint: RS485
    lokal indikering
    Grön indikeringsljus: POWER ON
    Gul blinkande LED: noggrannhetskontroll
    Gul indikeringsljus: kommunikatonen är aktiv på Modbus porten (Modbus)
    antal ingångar
    0
    antal utgångar
    0
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar 16 mm² kabel (kablar)
    överspänningskategori
    III
    standarder
    IEC 62053-23
    IEC 62053-21
    UL 61010-1
    IEC 61010
    IEC 61557-12
    IEC 61036
    produktcertifieringar
    CE överensstämmer med IEC 61010 (säkerhet)
    CE överensstämmer med EN 61557-12 (effektövervakning)
    CE överensstämmer med IEC 61326-1 (EMC)
    CULus överensstämmer med UL 61010 (säkerhet)
    CULus överensstämmer med ANSI C12.20 (undermätning)
    EAC (undermätning)
    RCM överensstämmer med NMI M 6-1 (undermätning)
    UL
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP40 frontpanel: överensstämmer med IEC 60529
    IP20 kontakthus: överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    2
    relativ fuktighet
    5…95 % vid 50 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…55 °C - MID
    -25…60 °C - NMI
    -25…60 °C - IEC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    arbetshöjd över havet
    < 2000 m
    färg
    Vit
    9mm modul
    10
    bredd
    90 mm
    höjd
    95 mm
    djup
    69 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk21
    • svenska7
    • engelska16
    • danska3
    • finska3
    • franska4
    • italienska3
    • kinesiska3
    • nederländska3
    • norska3
    • polska3
    • portugisiska3
    • ryska3
    • spanska3
    • tjeckiska3
    • tyska3
    • ungerska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    Storlek pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    Storlek pdf
    Storlek 15.9 MB
    Datum 2019-12-18
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    Beskrivning
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Storlek pdf
    Storlek 12.9 MB
    Datum 2019-09-17
    Beskrivning
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual (Version 12)
    Beskrivning
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual
    Storlek pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-10-18
    Beskrivning
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for A9MEM3150: iEM3150 energy meter - 63 A - Modbus (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek pdf
    Storlek 193.4 KB
    Datum 2019-04-11
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Triphase kWh meter 63A Modbus (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    40.6 KB
    dxf
    2.3 MB
    wmf
    103.3 KB
    dwg
    375.6 KB
    Storlek zip
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2012-02-26
    Filer i dokument
    dwf
    40.6 KB
    dxf
    2.3 MB
    wmf
    103.3 KB
    dwg
    375.6 KB
    63A counter MODBUSompteur 63rd modbus (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    332.3 KB
    zip
    203.5 KB
    Storlek zip
    Storlek 535.8 KB
    Datum 2013-09-12
    Filer i dokument
    stp
    332.3 KB
    zip
    203.5 KB
    Triphase kWh meter 63A Modbus (Version 1.0)
    Filer i dokument
    Storlek zip
    Storlek 488.7 KB
    Datum 2012-02-27
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    63 A wattmätare i iEM3100-serien (Version 03)
    Beskrivning
    63 A wattmätare i iEM3100-serien
    Storlek pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2019-11-20
    Beskrivning
    63 A wattmätare i iEM3100-serien
    iEM3100 series 63 A watt-hour meter (Version 04)
    Beskrivning
    iEM3100 series 63 A watt-hour meter
    Storlek pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2019-11-20
    Beskrivning
    iEM3100 series 63 A watt-hour meter
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ECDiEM3000-V6a (Version 2.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity for iEM3000 range
    Storlek pdf
    Storlek 639 KB
    Datum 2016-05-06
    Beskrivning
    EU declaration of conformity for iEM3000 range
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9MEM3150 : Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    Beskrivning
    Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 183 KB
    Datum 2015-09-10
    Storlek pdf
    Storlek 83.7 KB
    Datum 2012-05-10
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 211 KB
    Datum 2016-01-08
    Storlek pdf
    Storlek 210.3 KB
    Datum 2015-09-10
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9MEM3150 : Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    Beskrivning
    Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    A9MEM3150 : Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    Beskrivning
    Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    Energimätare iEM3150, trefas 63 A multitariff med Modbus
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 507.1 KB
    Datum 2017-11-30
    Storlek pdf
    Storlek 22.7 MB
    Datum 2015-04-17
    Storlek pdf
    Storlek 52.9 MB
    Datum 2014-05-15
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /