Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Acti 9 iEM3000
Bild av A9MEM3210 Schneider Electric

A9MEM3210

E-nummer: 0981780

Green premium brand logo
Bild av A9MEM3210 Schneider Electric
A9MEM3210
E-nummer: 0981780
Green premium brand logo

Energimätare, Acti9, iEM3000 serien, iEM3110, trefas för strömtrafo 5A/1A, med pulsutgång, MID godkänd

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480481543
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Acti 9
    range of product
    Acti 9 iEM3000
    enhetens korta namn
    IEM3210
    typ av produkt eller komponent
    Energimätare
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    1P + N
    3P + N
    typ av mätning
    Active energy
    enhetsapplikation
    Delad mätning
    Underdebitering
    noggrannhetsklass
    Class 0.5S active energy conforming to IEC 62053-22
    Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12
    C klass aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
    input type
    extern strömtransformator 1 A eller 5 A
    [In] märkström
    5 A
    1 A
    märkspänning
    100…277 V
    173…480 V
    nätverksfrekvens
    50 Hz
    60 Hz
    teknologityp
    Elektronisk
    displaytyp