Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av A9XPH106 Schneider Electric

A9XPH106

E-nummer: 2112707

Green premium brand logo
Bild av A9XPH106 Schneider Electric
A9XPH106
E-nummer: 2112707
Green premium brand logo

Fasskena Acti9 i 1-poligt utförande för 6 moduler, märkström 100 A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480484995
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Acti 9
    typ av produkt eller komponent
    Fasskena
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    rader beskrivning
    1L
    Length in 18 mm modules
    6
    Teknisk data
    antal vägar
    6 ways 1 L
    polkonfiguration för 1 sätt
    1 x 1P
    anslutningsavstånd
    18 mm
    anslutningstyp
    Tooth
    avståndet mellan sätt
    18 mm
    märkning
    L
    isolation
    Isolerad
    produktbeskrivning
    Kapbar
    [Ie] märkdriftström
    100 A at 40 °C
    Ue märkspänning
    415 V AC
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC conforming to IEC 61439-2
    montagesätt
    Horisontell