Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av AB1BV8 Schneider Electric
Utgången

AB1BV8

Bild av AB1BV8 Schneider Electric
Utgången
AB1BV8

Märkremsa omärkt

Visa fler egenskaper
AB1BV8  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110581461
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Plintar
    tillbehör / separat beteckning
    10 clip-in markörband
    tillbehör / separat typ
    Markör
    tillbehör / separat kategori
    Märkning tillbehör
    tillbehör / separat destination
    8 mm breda plintar
    bakgrundsfärg
    Vit
    märkning
    Omärkt
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,7 g
    kvantitet per set
    Sats med 25
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,001 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,200 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,050 dm
    Förpackning 1 längd
    0,700 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska1
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2016-02-27
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AB1BV8 : AB1BV8_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    AB1BV8_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    AB1BV8_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 216.6 KB
    Datum 2015-04-28
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.