Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ABE7H20E200 Schneider Electric

Visa alla Modicon ABE7

Modicon ABE7 - ABE7H20E200

Interface för M340/Premium/Quantum PLCer

Bild av ABE7H20E200 Schneider Electric
Visa alla Modicon ABE7
Modicon ABE7 - ABE7H20E200
Interface för M340/Premium/Quantum PLCer

Kopplingsbox 16 kanaler med kabel, 2 meter

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3389110250954
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Advantys Telefast ABE7
    produkt eller komponenttyp
    Passiv egen I/O basenhet
    sub-bastyp
    Lågkostnadssockel
    [Us] driftspänning
    19...30 V överensstämmer med IEC 61131-2
    antal kanaler
    16
    antal anslutningar per kanal
    1
    anslutningar - plintar
    Skruvplintar, clamping capacity: 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² AWG 28...AWG 16 flexibel med ändhylsa
    Skruvplintar, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 12 fast
    Skruvplintar, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14 flexibel utan ändhylsa
    Skruvplintar, clamping capacity: 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² AWG 28...AWG 20 flexibel med ändhylsa
    Skruvplintar, clamping capacity: 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14 fast
    Teknisk data
    matningskretstyp
    DC
    antal horisontella rader
    2
    produktkompatibilitet
    Modicon Premium PLC
    Modicon TSX Micro PLC
    status lysdiod
    1 LED per kanal, Grön för kanalstatus
    1 LED, Grön för POWER ON
    kortslutningsskydd
    2 A internal fuse, 5 x 20 mm, Snabb (PLC end)
    montering
    Med ändavslutning på 35 mm symmetrisk DIN-skena
    Med skruvar på fast plattan med monteringssats
    ström
    <= 1.8 A
    ström per kanal
    <= 0.5 A
    gemensam ström per utgång
    <= 1.8 A
    spänningsfall på strömförsörjning säkring
    0.3 V
    [Ui] isolationsspänning
    2000 V mellan plintar/skenor
    installationskategori
    II överensstämmer med IEC 60664-1
    åtdragningsmoment
    0.6 N.m (med plan Ø 3,5 mm)
    produktens vikt
    0.41 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    BV
    GL
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    IP-kapslingsklass
    IP2x överensstämmer med IEC 60529
    motstånd mot glödtråd
    750 °C W= <= 30 s överensstämmer med IEC 60695-2-11
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    2 gn (f = 10...150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    4 kV (kontakt) överensstämmer med IEC 61000-4-2 nivå 3
    8 kV (luft) överensstämmer med IEC 61000-4-2 nivå 3
    motstånd mot strålningsfält
    10 V/m (26000000...1000000000 Hz) överensstämmer med IEC 61000-4-3 nivå 3
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4 nivå 3
    omgivningstemeperatur vid drift
    -5...60 °C överensstämmer med IEC 61131-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...80 °C överensstämmer med IEC 61131-2
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med IEC 60664-1
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Telefast pre-wiring system: Modicon ABE7 and Modicon ABE9 (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Passive connection sub-base for discret inputs/outputs (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ABE 7H20E.../7H32E.../7H34E... Passive connection sub-base for discrete I/O (Version 01)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-15
    Storlek 0
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DNV GL Type Approval Telefast (Version 1.0)
    Datum 2016-06-14
    Storlek 80.5 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-15
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.