Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio interface ABR/ABS
Bild av ABR1S618B Schneider Electric

ABR1S618B

E-nummer: 4027954

Bild av ABR1S618B Schneider Electric
ABR1S618B
E-nummer: 4027954

Utgångsrelä. 17,5mm. 24 V AC/DC - 1 NC + 1 NO

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110569766
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Interface för diskreta signaler
    typ av produkt eller komponent
    Elektromekanisk utgångsinterfacemodul
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    [Uc] spänning på styrkretsen
    24 V
    typ av kontrollkrets
    AC/DC
    styrkretsfrekvens
    50/60 Hz
    Breddelning
    17,5 mm
    max [In] nominell ström
    62 mA DC
    55 mA AC
    skydd mot omvänd polaritet
    Med
    kortslutningsskydd
    16 A extern säkring gF (Ik <= 2,5 kA AC och Ik <= 100 A DC)
    16 A extern säkring gG (Ik <= 2,5 kA AC och Ik <= 100 A DC)
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    12 A överensstämmer med IEC 60947-1
    lokal indikering
    Grön mekanisk indikering av kontakt position och 1 grön LED styrsignal tillstånd
    Teknisk data
    begränsning på manöverspänning
    30 V 16.5 V
    maximal omkopplingsspänning
    125 V DC
    färg kåpa
    Grå
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning
    utkastningsspänning
    3,8 V
    lägsta hållström
    4,9 mA DC
    5,2 mA AC
    maximal effektförlust i W
    1,5 W
    Ue märkspänning
    <= 125 V DC överensstämmer med IEC 60947-5-1
    <= 230 V AC överensstämmer med IEC 60947-5-1
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    1 A AC-13 Ue: 230 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    1 A AC-14 Ue: 230 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    1 A AC-15 Ue: 230 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    1 A DC-13 Ue: 24 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    4 A AC-12 Ue: 230 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    5 A DC-12 Ue: 24 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    lägsta brytström
    3 mA
    lägsta brytspänningen
    17 V
    elektrisk tillförlitlighet
    <= 0.00000001
    arbetstid
    <= 12 ms mellan de-aktivering av spole och stängning av NC-kontakt
    <= 12 ms mellan de-aktivering av spole och stängning av NO-kontakt
    <= 12 ms mellan aktivering av spole och stängning av NC-kontakt
    <= 12 ms mellan aktivering av spole och stängning av Slutande-kontakt
    kontakt studstid
    <= 3 ms
    överlappningstid
    1 ms
    arbetsområde i Hz
    6 Hz obelastad
    0,5 Hz vid Ie
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-1
    250 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
    Brandklass
    V0 överensstämmer med UL 94
    tvärsnitt kabel
    0,34…2,5 mm², 1 eller 2 trådar flexibel med ändhylsa
    0,6…2,5 mm², 1 eller 2 trådar flexibel utan ändhylsa
    0,27…2,5 mm², 2 tråd solid
    0,27…4 mm², 1 tråd solid
    driftsläge
    Alla positioner
    installationskategori
    II överensstämmer med IEC 60947-1
    montagefästen
    Asymetrisk DIN-skena
    Kombinationsskena
    Symmetrisk DIN-skena
    produktens vikt
    0,095 kg
    Miljö
    immunitet mot mikroavbrott
    8 ms
    dielektrisk styrka
    1500 V för 1 minut mellan oberoende kontakter
    2500 V för 1 minut mellan kopplad interface och jord
    4000 V för 1 minut mellan spol krets och kontaktkrets
    standarder
    IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    UL
    BV
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TC
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    6 gn (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 ms shock waves immunity test överensstämmer med IEC 255-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test, nivå 3 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Snabbt transienter immunitetstest på ingång/utgång 1 KV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Snabbt transienter immunitetstest på strömförsörjning 2kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C vid Un
    −5…40 °C obegränsad drift
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    <= 3000 m
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska2
    • engelska4
    • franska1
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format htm
    Storlek 213 B
    Datum 2009-03-09
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 102.8 KB
    Datum 2009-06-01
    Beskrivning
    None
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU DOC - Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2 (Version Add ROHS Directive)
    Beskrivning
    Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.1 KB
    Datum 2019-07-22
    Beskrivning
    Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ABR1S618B : ABR1S618B_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ABR1S618B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    ABR1S618B_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2017-04-01
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ABR1S618B : ABR1S618B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    ABR1S618B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    ABR1S618B_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.