Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio interface ABR/ABS
Bild av ABR2E112E Schneider Electric

ABR2E112E

E-nummer: 4027974

Green premium brand logo
Bild av ABR2E112E Schneider Electric
ABR2E112E
E-nummer: 4027974
Green premium brand logo

Ingångsrelä. 9,5mm. 48 V DC - 1 NC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110651652
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Interface för diskreta signaler
    typ av produkt eller komponent
    Tunn elektromekanisk ingångsgränssnittsmodul
    kontaktbestyckning
    1 NO
    [Uc] spänning på styrkretsen
    48 V
    typ av kontrollkrets
    DC
    breddelning
    9,5 mm
    max ström [In]
    0,011 A
    skydd mot omvänd polaritet
    Styrkrets: intern
    kortslutningsskydd
    2 A extern säkring typ snabb
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    1 A överensstämmer med IEC 60947-1
    lokal indikering
    Grön LEDstyrsignaltillstånd:
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    manöverkrets spänningsgränser
    57.6 V
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning
    funktionströskel
    37.3 V
    utkastningsspänning
    8,5 V
    hållström
    2 mA
    förlusteffekt i W
    0,52 W
    maximal omkopplingsspänning
    125 V DC
    140 V AC
    Ue märkspänning
    <= 100 V DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 för inbyggda kontakter
    <= 127 V AC överensstämmer med IEC 60947-5-1 för inbyggda kontakter
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    1 A AC-12 Ue: 127 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    1 A DC-12 Ue: 24 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    1 A DC-13 Ue: 24 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    0,5 A AC-14 Ue: 127 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    0,5 A AC-15 Ue: 127 V per 1000000 cycles överensstämmer med IEC 60947-5-1
    lägsta brytström
    1 mA
    lägsta brytspänningen
    5 V
    elektrisk tillförlitlighet
    1e-008
    arbetstid
    <= 10 ms mellan aktivering av spole och stängning av Slutande-kontakt DC
    <= 6 ms mellan de-aktivering av spole och stängning av NO-kontakt DC
    kontakt studstid
    <= 5 ms
    arbetsområde i Hz
    10 Hz obelastad
    0,5 Hz vid Ie
    mekanisk livslängd
    20000000 cycles
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
    300 V överensstämmer med IEC 60947-1
    brandklass
    V0 conforming to UL 94
    tvärsnitt kabel
    0,27…4 mm², 1 tråd solid
    0,34…2,5 mm², 1 eller 2 trådar flexibel med ändhylsa
    0,6…2,5 mm², 1 eller 2 trådar flexibel utan ändhylsa
    driftsläge
    Alla positioner
    installationskategori
    II överensstämmer med IEC 60947-1
    montagefästen
    Symmetrisk DIN-skena
    Kombinationsskena
    Asymetrisk DIN-skena
    produktens vikt
    0,032 kg
    Miljö
    immunitet mot mikroavbrott
    1 ms
    dielektrisk styrka
    2000 V mellan spol spänning och kontaktkrets
    2500 V mellan kopplad interface och jord
    750 V mellan öppna kontakter
    standarder
    IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    UL
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    CSA
    IP-kapslingsklass
    IP20 conforming to IEC 60529
    skyddsbehandling
    TC
    brandtålighet
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    chocktålighet
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    3 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 947-1
    Elektromagnetiskt fältimmunitetstest, nivå 3 10 V/m mellan 27...1000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Elektrostatisk urladdning immunitet test, nivå 3 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Snabbt transienter immunitetstest, nivå 3 på ingång/utgång 1 KV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Snabbt transienter immunitetstest, nivå 3 på strömförsörjning 2kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…70 °C vid Us
    −5…40 °C obegränsad drift
    −5…55 °C från 0.85...1.1 Us
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    arbetshöjd över havet
    <= 3000 m
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med IEC 60947-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    40 g
    Förpackning 1 höjd
    7,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    10,8 cm
    Förpackning 2 vikt
    200 g
    Förpackning 3 vikt
    1,196 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    • franska1
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format htm
    Storlek 213 B
    Datum 2009-03-09
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 37.9 KB
    Datum 1999-01-08
    Beskrivning
    None
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU DOC - Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2 (Version Add ROHS Directive)
    Beskrivning
    Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.1 KB
    Datum 2019-07-22
    Beskrivning
    Zelio Interfaces ABR-1 ABR-2 ABS-2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ABR2E112E : Ingångsrelä. 9,5mm. 48 V DC - 1 NC
    Beskrivning
    Ingångsrelä. 9,5mm. 48 V DC - 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-28
    Beskrivning
    Ingångsrelä. 9,5mm. 48 V DC - 1 NC
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2017-04-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ABR2E112E : ABR2E112E_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ABR2E112E_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-28
    Beskrivning
    ABR2E112E_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ABR2E112E : Ingångsrelä. 9,5mm. 48 V DC - 1 NC
    Beskrivning
    Ingångsrelä. 9,5mm. 48 V DC - 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-28
    Beskrivning
    Ingångsrelä. 9,5mm. 48 V DC - 1 NC
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.