Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Actassi
Bild av ACTFT1L1M35M10 Schneider Electric

ACTFT1L1M35M10

E-nummer: 5072229

Bild av ACTFT1L1M35M10 Schneider Electric
ACTFT1L1M35M10
E-nummer: 5072229

Actassi Pigtail OM3 LC 1m Ljusblå

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481214584
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Pigtail multimode
    färg
    Mantel: aqua
    LC housing: aqua
    LC boot: Vit
    kabelpaketering
    Rulle av 1 m
    typ av förpackning
    plastpåse
    Teknisk data
    maximum attenuation
    3,5 dB / 1 km vid 850 nm
    1,5 dB / 1 km vid 1300 nm
    böjradie
    50 mm dynamic
    30 mm statisk
    maximum insertion loss
    0,2 dB LC
    minimum return loss
    30 dB LC
    fiberprestanda
    OM3 50/125 µm
    fiberdiameter optisk
    900 µm
    utbytesläge
    Simplex
    inställning-mode av sändning
    Multimode
    antalet optisk fiber
    1
    ytterdiameter kabel
    0,9 mm 1 +/- 0.2 mm
    material
    Keramisk: LC connector ferrule
    kabellängd
    1 m
    målregion
    EUROPA
    ASIA_PACIFIC
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    -20…60 °C
    temperaturområde installation
    -20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -20…60 °C
    miljökarakteristik
    LSZH (low smoke zero halogen):
    standarder
    LC kontakt: TIA/EIA-604-10 A
    LC kontakt: IEC 61754-20 Ed.2
    Fiberprestanda: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3
    Fiberprestanda: IEC 60793-2-10 Typ A1a.2
    Fiberprestanda: TIA/EIA-568-C.3
    Fiberprestanda: ITU G.651
    LSZH: IEC 60754-1
    LSZH: IEC 60754-2
    LSZH: IEC 61034
    Flamskydd: IEC 60332-1
    Brandhärdighet: IEC 60332-3C
    Flamskydd: UL 94 V0
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi (Version 1.0)
    Beskrivning
    Actassi offer for Asia / Pacific
    Storlek pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2016-05-30
    Beskrivning
    Actassi offer for Asia / Pacific
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ACTFT1L1M35M10_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ACTFT1L1M35M10_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    ACTFT1L1M35M10_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ACTFT1L1M35M10_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ACTFT1L1M35M10_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    ACTFT1L1M35M10_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ACTFT1L1M35M10_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    ACTFT1L1M35M10_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    ACTFT1L1M35M10_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /