Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av ACTPC5EUBLS250GR Schneider Electric

ACTPC5EUBLS250GR

E-nummer: 5151593

Bild av ACTPC5EUBLS250GR Schneider Electric
ACTPC5EUBLS250GR
E-nummer: 5151593

Actassi - patch cord - category 5e - UTP - 25 m (82 ft) - green - LSZH

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489607227
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range
    Actassi
    product
    Patchkabel
    färg
    Grön (RAL 6016)paneler:
    typ av skärmning
    UTP
    Teknisk data
    märkspänning
    100 V DC
    [In] märkström
    1,5 A
    isolationsresistans
    500 MOhm
    cable length (customisable value in configurator)
    25 m
    nätverkskategori
    5e
    material i anslutning
    Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
    kontaktresistans
    20 mOhm
    AWG
    AWG 24
    dämpning
    0,1 dB
    minsta antal anslutningar
    750 cycles
    material
    LSZH (low smoke zero halogen)
    målregion
    EUROPA
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…65 °C
    flamskydd
    LSZH
    produktcertifieringar
    IEC
    standarder
    ISO/IEC 11801 class E
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    420,000 g
    Förpackning 1 höjd
    10,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    250,000 mm
    Förpackning 1 längd
    320,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ACTPC5EUBLS250GR : Actassi - patch cord - category 5e - UTP - 25 m (82 ft) - green - LSZH
    Beskrivning
    Actassi - patch cord - category 5e - UTP - 25 m (82 ft) - green - LSZH
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Actassi - patch cord - category 5e - UTP - 25 m (82 ft) - green - LSZH
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ACTPC5EUBLS250GR : Actassi - patch cord - category 5e - UTP - 25 m (82 ft) - green - LSZH
    Beskrivning
    Actassi - patch cord - category 5e - UTP - 25 m (82 ft) - green - LSZH
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Actassi - patch cord - category 5e - UTP - 25 m (82 ft) - green - LSZH
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.