Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   AK2, AK3, AK5, AB3
Bild av AK5JB143 Schneider Electric

AK5JB143

E-nummer: 2296506

Green premium brand logo
Bild av AK5JB143 Schneider Electric
AK5JB143
E-nummer: 2296506
Green premium brand logo

Samlingsskena 4-polig 160A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110576771
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    HK
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    enhetsapplikation
    Distribution
    Tap-offs (18 mm)
    12
    svärdslängd
    344 mm
    Bredd
    600 mm
    typ av nät
    AC
    [Ie] märkdriftström
    160 A vid 35 °C
    Ue märkspänning
    400 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med IEC 60439-1
    480 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med CSA
    480 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med UL
    600 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med CSA
    600 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med UL
    690 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med IEC 60439-1
    antal ledare
    4
    Teknisk data
    skenbredd
    40 mm
    bredd
    80 mm
    djup
    84 mm
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    600 V överensstämmer med CSA
    600 V överensstämmer med UL
    690 V överensstämmer med IEC 60439-1
    toppström
    25 kA
    I²t ON aktivering
    10000000 A².s
    skyddstyp
    AM säkringar In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
    GF säkringar In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
    NS160H effektbrytare In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
    NS160H effektbrytare In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
    anslutningar - plintar
    Kontaktdon 2,5…70 mm² flexibel med ändhylsa
    Kontaktdon 2,5…70 mm² solid
    åtdragningsmoment
    10 N.m
    montageposition
    Vertikal använd ändstöd AK5BT01 till adapterplatta AK5PA
    Horisontell
    Brandklass
    V0 överensstämmer med UL 94
    produktens vikt
    0,7 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60439
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    IP-kapslingsklass
    IPxx B överensstämmer med IEC 60529
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska9
    • engelska10
    • franska7
    • italienska7
    • kinesiska7
    • portugisiska7
    • ryska7
    • spanska7
    • tyska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Beskrivning
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.2 MB
    Datum 2019-10-10
    Beskrivning
    Distribution and connection systems catalogue
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B1 Linergy BZ & HK power busbar systems (Version 7.0)
    Beskrivning
    Linergy BZ and HK busbar systems for electrical distribution in panelboards and control cabinets. Adapted to circuit rpection and feeding, as well as motor starters on mounting plates.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Linergy BZ and HK busbar systems for electrical distribution in panelboards and control cabinets. Adapted to circuit rpection and feeding, as well as motor starters on mounting plates.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LINERGY HK JDB 4P 160A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 712.6 KB
    Datum 2013-10-15
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2009-03-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 203.2 KB
    Datum 2009-03-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 443.2 KB
    Datum 2009-03-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 180.5 KB
    Datum 2005-04-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 161.6 KB
    Datum 2005-04-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-12-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AK5JB143 : Samlingsskena 4-polig 160A
    Beskrivning
    Samlingsskena 4-polig 160A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Samlingsskena 4-polig 160A
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AK5JB143 : Samlingsskena 4-polig 160A
    Beskrivning
    Samlingsskena 4-polig 160A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Samlingsskena 4-polig 160A
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AK5JB143 : Samlingsskena 4-polig 160A
    Beskrivning
    Samlingsskena 4-polig 160A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Samlingsskena 4-polig 160A
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /