Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Överföringsbrytare för väggfäste
Bild av AP4453 Schneider Electric

AP4453

Product Logo
Bild av AP4453 Schneider Electric
AP4453
Product Logo

Rack ATS, 120 V, 30 A, L5-30P in, (16) 5-20R ut

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304333524
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Monteringsdetaljer
    Fästen för rackmontering
    Seriell konfigureringskabel
    Mått och vikt
    kabellängd
    2,44 m
    färg
    Svart
    djup
    23,6 cm
    Höjd
    8,8 cm
    produktens vikt
    6,33 kg
    bredd
    43,2 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    [In] märkström
    24 A
    plug standard
    NEMA L5-30P
    Max line current
    30 A
    input current limits
    30 A
    Lastkapacitet
    2880 VA
    matningsspänning
    120 V
    Utgång
    Maximal total nätbelastning per fas
    30 A
    number of power socket outlets
    16 NEMA 5-20R
    skyddstyp
    Effektbrytare
    output voltage
    120 V
    Uppfyllda normer
    standarder
    EN 55022 klass A
    FCC part 15 klass A
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…45 °C
    relativ fuktighet
    5…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…65 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    8,82 kg
    Förpackning 1 höjd
    21 cm
    Förpackning 1 bredd
    58,4 cm
    Förpackning 1 längd
    35,6 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under utredning
    Blyfri
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska1
    • engelska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1 MB
    Datum 2017-09-03
    Filer i dokument
    pdf
    347.7 KB
    zip
    718.4 KB
    Rack ATS (AP44xx Series) Sales Guide (Version V0)
    Filer i dokument
    pdf
    192.2 KB
    zip
    380.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 572.6 KB
    Datum 2017-08-28
    Filer i dokument
    pdf
    192.2 KB
    zip
    380.4 KB
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 719.1 KB
    Datum 2020-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 878.5 KB
    Datum 2020-04-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2020-01-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 659.3 KB
    Datum 2019-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 714.8 KB
    Datum 2019-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2019-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 122.1 KB
    Datum 2006-10-20
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 661.2 KB
    Datum 2017-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AP4453 : Rack ATS, 120 V, 30 A, L5-30P in, (16) 5-20R ut
    Beskrivning
    Rack ATS, 120 V, 30 A, L5-30P in, (16) 5-20R ut
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Rack ATS, 120 V, 30 A, L5-30P in, (16) 5-20R ut
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.