Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter KVM Switches
Bild av AP5262 Schneider Electric

AP5262

Product Logo
Bild av AP5262 Schneider Electric
AP5262
Product Logo

APC KVM kedjekopplingskabel – 2 ft (0,6 m)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304223696
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    Kontakt B
    SUB-D 25 hona RS232
    antal rackenhet
    0U
    Höjd
    0,6 cm
    kabellängd
    0,61 m
    Kontakt A
    SUB-D 25 hane RS232
    Djup
    0,6 cm
    nettovikt
    0,12 kg
    Bredd
    0,6 cm
    Utgång
    antal portar
    0
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,46 kg
    Förpackning 1 höjd
    5,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    12,7 cm
    Förpackning 1 längd
    16,5 cm
    SCC14
    10731304223693
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska1
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 246.5 KB
    Datum 2014-08-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AP5262 : AP5262_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    AP5262_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    AP5262_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.