Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter KVM Switches
Bild av AP5405 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

AP5405

Product Logo
Bild av AP5405 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
AP5405
Product Logo

APC 16-portars IP KVM

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304235651
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Har stöd för upp till två samtidiga användare (lokalt, utökat lokalt eller IP) för att hantera flera servrar med samma tangentbord, skärm och mus.
    Ledtid
    Så länge lagret räcker
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Kat5 Ethernetkabel
    Konsoladapter (DB9 till RJ45)
    Dokumentations-CD
    Installationshandbok
    Fästen för rackmontering
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    24,1 cm
    Höjd
    4,4 cm
    placering (vid montage)
    Främre
    nettovikt
    3,45 kg
    Bredd
    43,2 cm
    Utgång
    antal portar
    16
    Uppfyllda normer
    standarder
    FCC part 15 klass A
    produktcertifieringar
    CE
    CSA
    Industry Canada
    TÜV
    VCCI class A
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…50 °C
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    lagringsaltitud
    0,00…3048,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    4,05 kg
    Förpackning 1 höjd
    15,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    53,3 cm
    Förpackning 1 längd
    28,6 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska5
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 49 KB
    Datum 2008-03-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 713.9 KB
    Datum 2007-08-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.9 MB
    Datum 2007-07-29
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.8 KB
    Datum 2006-10-26
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 26.9 KB
    Datum 2016-11-16
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.