Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Basic Rack PDUs
Bild av AP7555 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

AP7555

E-nummer: 5267875

Product Logo
Bild av AP7555 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
AP7555
E-nummer: 5267875
Product Logo

Rack-PDU, basmodell, 0 U, 22 kW, 400 V, (6) C19 och (3) C13

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304232650
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Monteringskit (montering utan verktyg)
    Mått och vikt
    kabellängd
    1,83 m
    färg
    Svart
    Djup
    8,8 cm
    Höjd
    92,7 cm
    nettovikt
    4,75 kg
    Bredd
    5,5 cm
    Ingång
    Acceptabel inspänning
    200…250 V
    Max line current
    32 A
    input current limits
    32 A
    nätfrekvens
    47...63 Hz
    plug standard
    IEC 60309 32 A 3P + N + PE
    matningsspänning
    3 fas
    Utgång
    number of power socket outlets
    3 IEC 60320 C13
    6 IEC 60320 C19
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    GOST
    VDE
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…45 °C
    relativ fuktighet
    5…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…65 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    6,25 kg
    Förpackning 1 höjd
    105,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    28,6 cm
    Förpackning 1 längd
    7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under utredning
    Blyfri
    Ja
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska1
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.9 MB
    Datum 2020-04-07
    prp.document.label.format zip
    Storlek 145.4 KB
    Datum 2015-07-07
    Filer i dokument
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 57.2 KB
    Datum 2019-07-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2018-11-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 85.2 KB
    Datum 2018-10-09
    prp.document.label.format zip
    Storlek 332.1 KB
    Datum 2017-03-05
    Filer i dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AP7555 : AP7555_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    AP7555_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    AP7555_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 676.2 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Basic Rack PDUs (Version V0)
    Filer i dokument
    pdf
    415.3 KB
    pdf
    415.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 830.5 KB
    Datum 2012-08-06
    Filer i dokument
    pdf
    415.3 KB
    pdf
    415.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.