Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Överföringsbrytare för väggfäste
Bild av AP7768 Schneider Electric

AP7768

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AP7768 Schneider Electric
AP7768
Green premium brand logo Product Logo

FÄSTSATS, BAKRE SKENOR, RACK-ATS

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304256229
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    2,4 cm
    Höjd
    4,3 cm
    nettovikt
    1 kg
    Bredd
    51,9 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,14 kg
    Förpackning 1 höjd
    5,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    56,2 cm
    Förpackning 1 längd
    9,9 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Blyfri
    Ja
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska1
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.6 KB
    Datum 2007-06-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AP7768 : FÄSTSATS, BAKRE SKENOR, RACK-ATS
    Beskrivning
    FÄSTSATS, BAKRE SKENOR, RACK-ATS
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    FÄSTSATS, BAKRE SKENOR, RACK-ATS
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.