Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Överföringsbrytare för väggfäste
Bild av AP7769 Schneider Electric

AP7769

E-nummer: 5257008

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AP7769 Schneider Electric
AP7769
E-nummer: 5257008
Green premium brand logo Product Logo

Kabelfäste för Rack ATS

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304255871
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    8,1 cm
    Höjd
    4 cm
    nettovikt
    0,25 kg
    Bredd
    42,9 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,25 kg
    Förpackning 1 höjd
    5,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    56,2 cm
    Förpackning 1 längd
    9,9 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Blyfri
    Ja
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska1
    • engelska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 295.8 KB
    Datum 2007-05-22
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 165.5 KB
    Datum 2009-07-17
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AP7769 : Kabelfäste för Rack ATS
    Beskrivning
    Kabelfäste för Rack ATS
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Kabelfäste för Rack ATS
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.