Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Power Cords
Bild av AP8702S-WW Schneider Electric

AP8702S-WW

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AP8702S-WW Schneider Electric
AP8702S-WW
Green premium brand logo Product Logo

Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 0,6 m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304296454
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    kabellängd
    0,61 m
    färg
    Svart
    Djup
    4 cm
    Höjd
    24 cm
    nettovikt
    0,7 kg
    Bredd
    7 cm
    Ingång
    plug standard
    IEC 60320 C14
    antal kablar
    6
    Max line current
    10 A
    input current limits
    10 A
    Utgång
    Maximal total nätbelastning per fas
    10 A
    number of power socket outlets
    1 IEC 60320 C13
    Kabellängd
    0,61 m
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CCC
    PSE
    VDE
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…70 °C
    relativ fuktighet
    20…80 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…75 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,7 kg
    Förpackning 1 höjd
    24 cm
    Förpackning 1 bredd
    7 cm
    Förpackning 1 längd
    4 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    540
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Blyfri
    Ja
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska2
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 262.6 KB
    Datum 2013-06-28
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2 MB
    Datum 2014-01-08
    Filer i dokument
    pdf
    819.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EoLi - Power Cords (Version V1)
    Filer i dokument
    pdf
    405.9 KB
    zip
    239.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 645 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    405.9 KB
    zip
    239.2 KB
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Power Cords (Version V2)
    Filer i dokument
    pdf
    117.8 KB
    zip
    293.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 411.2 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    117.8 KB
    zip
    293.4 KB
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.