Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Uniflair InRow Cooling Accessories
Bild av AP9325 Schneider Electric

AP9325

E-nummer: 5267907

Product Logo
Bild av AP9325 Schneider Electric
AP9325
E-nummer: 5267907
Product Logo

APC läckagesensor - 20 fot (6,1 m)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304209416
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Tillhandahåller tidig detektering av vatten i datorrummet eller i ett kritiskt datorutrymme.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    färg
    Orange
    Djup
    16,1 cm
    Höjd
    7 cm
    nettovikt
    0,44 kg
    Bredd
    17,1 cm
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…55 °C
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…65 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,52 kg
    Förpackning 1 höjd
    7,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    23,4 cm
    Förpackning 1 längd
    16,3 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Blyfri
    Ja
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Sensors : Leak Sensor (Sheet) (Version V1)
    Filer i dokument
    pdf
    310.9 KB
    pdf
    310.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 621.9 KB
    Datum 2014-10-24
    Filer i dokument
    pdf
    310.9 KB
    pdf
    310.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.