Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetBotz Åtkomstkontroll
Bild av AP9361 Schneider Electric
Kommer att utgå

AP9361

Product Logo
Bild av AP9361 Schneider Electric
Kommer att utgå
AP9361
Product Logo

APC Netbotz Rack Access PX – HID

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304251729
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Nätverksutrustning för fjärr- och lokalstyrning av access till dina NetShelter SX specialskåp.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Cable tie holders
    Kat5 Ethernetkabel
    Dörrsensor
    Fästband med krok och ögla
    Installationshandbok
    Låshandtag
    Nätsladdshållare
    Proximitetsläsare
    Fästen för rackmontering
    RJ45 kabel
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    4,4 cm
    Höjd
    4,4 cm
    nettovikt
    1 kg
    antal rackenhet
    1HE
    Bredd
    43,2 cm
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    VCCI class B
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…45 °C
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…65 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,7 kg
    Förpackning 1 höjd
    6,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    45,1 cm
    Förpackning 1 längd
    22,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under utredning
    Blyfri
    Ja
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska1
    • engelska6
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.7 KB
    Datum 2015-11-20
    Rack Access PX-HID (Manual) (Version V0)
    Filer i dokument
    pdf
    671.6 KB
    pdf
    657.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2006-12-15
    Filer i dokument
    pdf
    671.6 KB
    pdf
    657.3 KB
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 846 KB
    Datum 2006-11-09
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NetBotz Access Control Spec Sheet (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    864.7 KB
    pdf
    864.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2014-02-21
    Filer i dokument
    pdf
    864.7 KB
    pdf
    864.7 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 97.8 KB
    Datum 2018-02-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 26.9 KB
    Datum 2016-11-16
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AP9361 : AP9361_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    AP9361_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    AP9361_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.