Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Basic Rack PDUs
Bild av AP9554 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

AP9554

Product Logo
Bild av AP9554 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
AP9554
Product Logo

Rack-PDU, Basic, noll U, 16 A, 208 & 230 V, (14)C13

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304098348
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Användarmanual
    Fästen för rackmontering
    Mått och vikt
    kabellängd
    2,50 m
    färg
    Svart
    Djup
    5,72 cm
    Höjd
    61,98 cm
    nettovikt
    2,05 kg
    Bredd
    4,45 cm
    Ingång
    Acceptabel inspänning
    90…253 V
    Max line current
    16 A
    input current limits
    16 A
    Lastkapacitet
    3680 VA
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    plug standard
    IEC 60320 C20
    matningsspänning
    208 V
    230 V
    Utgång
    antal kraftuttag
    14
    number of power socket outlets
    14 IEC 60320 C13
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CUL listad
    CE
    CSA
    GOST
    Queensland i Australien
    UL listad
    VDE
    Victoria
    standarder
    UL 60950
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…65 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,95 kg
    Förpackning 1 höjd
    64,77 cm
    Förpackning 1 bredd
    15,24 cm
    Förpackning 1 längd
    17,78 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    100
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska2
    Specifikationsanvisning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2002-05-28
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 741.8 KB
    Datum 2018-11-06
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.