Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   UPS nätverkshanteringskort
Bild av AP9603 Schneider Electric
Utgången

AP9603

Product Logo
Bild av AP9603 Schneider Electric
Utgången
AP9603
Product Logo

APC SS SNMP-adapter - Token Ring

Visa fler egenskaper
AP9603  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    0731304029946
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Cd med programvara
    Användarmanual
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    10,8 cm
    Höjd
    3,81 cm
    placering (vid montage)
    Främre
    nettovikt
    0,2 kg
    Bredd
    12,07 cm
    Uppfyllda normer
    standarder
    EN 55022 klass A
    EN 55024
    EN 55082
    FCC part 15 klass A
    produktcertifieringar
    C-Tick
    CE
    DOC/Industry Canada
    VCCI
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…45 °C
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…65 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,91 kg
    Förpackning 1 höjd
    7,26 cm
    Förpackning 1 bredd
    22,86 cm
    Förpackning 1 längd
    16,51 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    672
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.