Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Gränsnittskablar
Bild av AP9827 Schneider Electric

AP9827

E-nummer: 5267697

Product Logo
Bild av AP9827 Schneider Electric
AP9827
E-nummer: 5267697
Product Logo

UPS kommunikationskabel för enkel signalering - USB till RJ45

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304202998
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    Kontakt B
    USB 2.0 type A
    kabellängd
    1,83 m
    Kontakt A
    RJ45
    placering (vid montage)
    Främre
    nettovikt
    0,46 kg
    Utgång
    antal portar
    0
    Miljökrav
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…45 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,46 kg
    Förpackning 1 höjd
    22,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    10,2 cm
    Förpackning 1 längd
    5,1 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska1
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AP9827 : UPS kommunikationskabel för enkel signalering - USB till RJ45
    Beskrivning
    UPS kommunikationskabel för enkel signalering - USB till RJ45
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    UPS kommunikationskabel för enkel signalering - USB till RJ45
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.