Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Power Cords
Bild av AP9878 Schneider Electric

AP9878

E-nummer: 5267634

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AP9878 Schneider Electric
AP9878
E-nummer: 5267634
Green premium brand logo Product Logo

Strömkabel, C19 till C14, 2,0 m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304198772
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    kabellängd
    1,98 m
    färg
    Svart
    nettovikt
    0,28 kg
    Ingång
    plug standard
    IEC 60320 C14
    antal kablar
    1
    Max line current
    10 A
    Utgång
    Maximal total nätbelastning per fas
    10 A
    number of power socket outlets
    1 IEC 60320 C19
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,36 kg
    Förpackning 1 höjd
    30,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    10,2 cm
    Förpackning 1 längd
    10,2 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Blyfri
    Ja
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska1
    • engelska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AP9878 : Strömkabel, C19 till C14, 2,0 m
    Beskrivning
    Strömkabel, C19 till C14, 2,0 m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Strömkabel, C19 till C14, 2,0 m
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EoLi - Power Cords (Version V1)
    Filer i dokument
    pdf
    405.9 KB
    zip
    239.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 645 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    405.9 KB
    zip
    239.2 KB
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Power Cords (Version V2)
    Filer i dokument
    pdf
    117.8 KB
    zip
    293.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 411.2 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    117.8 KB
    zip
    293.4 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.