Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter CX Enclosures
Bild av AR4702 Schneider Electric

AR4702

E-nummer: 5257015

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR4702 Schneider Electric
AR4702
E-nummer: 5257015
Green premium brand logo Product Logo

Dammfilterpaket Netshelter CX 38U med 2 små & 2 stora filter

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304294542
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Med denna dammfilterförpackning för NetShelter CX kan användaren minska antalet luftburna partiklar som kommer in i inneslutningen. Det nätinneslutna plastfiltermaterialet är tvättbart och enkelt att ta bort/byta. Med dammfilterpaketet på NetShelter CX ökar klassningen av inträngningsskyddet (IP) på kapslingen från IP44 till IP54 och minskar på så sätt risken för dammrelaterade problem med utrustningen, som överhettning, systemfel och permanenta förluster av data.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Installationshandbok
    Monteringsdetaljer
    Metallfilter för övre kassetter
    Metallfilter för nedre kassetterna
    Tvättbara filter för övre kassetter
    Tvättbara filter för nedre kassetter
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    5 cm
    Höjd
    45 cm
    nettovikt
    0,27 kg
    Bredd
    9 cm
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    TAA-kompatibilitet
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,8 kg
    Förpackning 1 höjd
    70 cm
    Förpackning 1 bredd
    16 cm
    Förpackning 1 längd
    16 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 år (tillverkningsfel)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 288.9 KB
    Datum 2015-05-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.