Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter CX Enclosures
Bild av AR4703 Schneider Electric

AR4703

E-nummer: 5257017

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR4703 Schneider Electric
AR4703
E-nummer: 5257017
Green premium brand logo Product Logo

NetShelter CX Fläktförstärkningssats

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304309819
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    NetShelter CX Fan Booster Kit är ett användaranpassat tillbehör som ökar den termiska kapaciteten hos NetShelter CX med upp till 40%, vilket ger större täthet hos utrustningen, som t.ex. bladservrar & högdensitetsomkopplare. Denna förstärkningssats (booster kit) består av en utbytbar matningsenhet - PSU (24V) och ett fack för utbytesfläkt. Det behövs en sats per fläktenhet. Denna sats, kompatibel med alla generationer av NetShelter CX 18U, 24U & 38U – kan i efterhand anslutas till NetShelter CX redan ute på fältet, eller till nyligen inköpta NetShelter CX-enheter. Nya termiska belastningar 18U : 1200 Watt > 2400 Watt, 24U : 2400 Watt > 3500 Watt, 38U : 3600 Watt > 5000 Watt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    16 cm
    Höjd
    15 cm
    nettovikt
    2 kg
    Bredd
    45,5 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    47...63 Hz
    matningsspänning
    100 V
    115 V
    120 V
    200 V
    208 V
    220 V
    230 V
    240 V
    plug standard
    IEC 60320 C14
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    TAA-kompatibilitet
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,9 kg
    Förpackning 1 höjd
    25 cm
    Förpackning 1 bredd
    56 cm
    Förpackning 1 längd
    28 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 305.1 KB
    Datum 2014-02-03
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 481.5 KB
    Datum 2014-03-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.