Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter CX Enclosures
Bild av AR4704 Schneider Electric

AR4704

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR4704 Schneider Electric
AR4704
Green premium brand logo Product Logo

NetShelter CX 15V Utbytesströmförsörjning

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    Djup
    11,63 cm
    Höjd
    3,2 cm
    nettovikt
    0,35 kg
    Bredd
    5,24 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
    matningsspänning
    100 V
    110 V
    115 V
    120 V
    127 V
    200 V
    208 V
    220 V
    230 V
    240 V
    plug standard
    IEC 60320 C14
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    C-Tick
    CCC
    PSE
    CUL listad
    standarder
    EN 55022 Klass B
    EN 55024
    EN 61000-3-2
    EN 61000-3-3
    EN 61000-4-8
    EN/IEC 60950-1
    EN 61000-4-2
    EN 61000-4-3
    EN 61000-4-4
    EN 61000-4-6
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,6 kg
    Förpackning 1 höjd
    10 cm
    Förpackning 1 bredd
    18 cm
    Förpackning 1 längd
    13 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 år (tillverkningsfel)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska1
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 223.2 KB
    Datum 2017-03-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AR4704 : NetShelter CX 15V Utbytesströmförsörjning
    Beskrivning
    NetShelter CX 15V Utbytesströmförsörjning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    NetShelter CX 15V Utbytesströmförsörjning
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.