Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Enclosure Components
Bild av AR7203 Schneider Electric

AR7203

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR7203 Schneider Electric
AR7203
Green premium brand logo Product Logo

Roof Match Kit (takanpassningssats) för SX till VX, 600 mm bred x 1070 mm djup

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304234609
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    107 cm
    Höjd
    7,5 cm
    marking
    14 gauge roof
    nettovikt
    7,96 kg
    Bredd
    60 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    11,4 kg
    Förpackning 1 höjd
    20,3 cm
    Förpackning 1 bredd
    71,1 cm
    Förpackning 1 längd
    121,3 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska2
    • engelska4
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 291.8 KB
    Datum 2015-02-20
    Filer i dokument
    pdf
    147.8 KB
    zip
    143.9 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Roof Match Kit for NetShelter™ SX to VX (Version V1)
    Filer i dokument
    pdf
    360.7 KB
    zip
    89.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 449.8 KB
    Datum 2016-05-19
    Filer i dokument
    pdf
    360.7 KB
    zip
    89.1 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.4 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 529.5 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.