Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Enclosure Components
Bild av AR7212 Schneider Electric

AR7212

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR7212 Schneider Electric
AR7212
Green premium brand logo Product Logo

NetShelter SX 750mm brett x 1200 mm djupt tak, svart

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304255482
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Taket på NetShelter SX gör kablarna enormt lättillgängliga, och är extremt flexibelt eftersom det kan installeras och/eller vändas utan att några verktyg behövs.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Genomföringar
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    djup
    90,8 cm
    Höjd
    1,6 cm
    marking
    18 gauge roof
    produktens vikt
    6,55 kg
    bredd
    72,4 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    9 kg
    Förpackning 1 höjd
    10,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    83 cm
    Förpackning 1 längd
    112,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 49.1 KB
    Datum 2015-12-16
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AR7212 : AR7212_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    AR7212_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    AR7212_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.4 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 529.5 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.